- NUOVO
- EFFICIENTE
SCTMi IOL E4 ABY00086S
Numero articolo: 10.02.02.07458
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
Comunicazione | IO-Link |
Numero di eiettori | E4 |
Eiettore tipo 1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 115.8 mm |
B2 | 51.8 mm |
B3 | 64 mm |
d | 5.5 mm |
d1 | 4.5 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 6 mm |
G1 | M12x1-AG |
H | 91.5 mm |
H2 | 34 mm |
H3 | 81.2 mm |
H4 | 16.5 mm |
H5 | 12.5 mm |
L | 86.5 mm |
L1 | 121.5 mm |
L2 | 12.5 mm |
L3 | 27.5 mm |
X1 | 105.5 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di eiettori | E4 |
Comunicazione | IO-Link |
Eiettore tipo 1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Peso | 0.98 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documentazione | Lingua |
---|---|
Inglese |