Schmalz

Sipariş Bilgileri

Ejektör SEAC RP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, tutucu (ejektör adaptörü)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SEAC 10 RP R

Parça no.: 10.02.02.03289

Tooling-Sistem-Schmalz-Ejektör

Nozul çapı1 (mm)
Ejektörün işlevselliğipnömatik hava tasarrufu fonksiyonu
Şekil kompakt ejektörlerSağ sürüm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 44,5  mm
B3 14,2  mm
d 4,3  mm
d1 13,8  mm
D 27  mm
G1 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 38,3  mm
H1 39,8  mm
H2 29,3  mm
L 52  mm
L2 29,5  mm
L3 8  mm
L4 22  mm
X1 28  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 1  mm
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 36  l/min
Vakum debisi (maks.) 2,1  m³/h
Hava tüketimi emiş 65  l/min
Hava tüketimi emiş 3,9  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 92  l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Ağırlık 180  g
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 58,0 ... 87,0
Vakum debisi (maks.) 1,27  cfm
Hava tüketimi emiş 2,3  cfm
Hava tüketimi üfleme 3,18  cfm
Maks. vakum 25,1  inHg
Ürün ailesi SEAC-RP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git