SEAC 10 RP R
Osanro: 10.02.02.03289
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
Nozzle diameter | 1 (mm) |
Functionality of the ejector | pneumatic air-saving function |
Shape compact ejectors | Version right |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
%20R/3f37c0107837_P_10.02.02.03289_00.jpg)
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 44,5 mm |
B3 | 14,2 mm |
d | 4,3 mm |
d1 | 13,8 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 38,3 mm |
H1 | 39,8 mm |
H2 | 29,3 mm |
L | 52 mm |
L2 | 29,5 mm |
L3 | 8 mm |
L4 | 22 mm |
X1 | 28 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 1 mm |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 36 l/min |
Suction rate (max.) | 2,1 m³/h |
Air consumption suction | 65 l/min |
Air consumption suction | 3,9 m³/h |
Max. air consumption blow-off | 92 l/min |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Weight | 180 g |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 58.0 ... 87.0 |
Suction rate (max.) | 1,27 cfm |
Air consumption suction | 2,3 cfm |
Air consumption blow-off | 3,18 cfm |
Max. vacuum | 25,1 inHg |
Product family | SEAC-RP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi