SD M5-AG 9x24Parça no.: 10.02.01.00539Vakum jeneratörleri için susturucuDiş G1M5-MDış çap D9 (mm)Uzunluk L24 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SD G1/8-AG 14x40Parça no.: 10.02.01.00540Vakum jeneratörleri için susturucuDiş G1G1/8"-MDış çap D14 (mm)Uzunluk L40 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SD G1/4-AG 20x46 SEGParça no.: 10.02.01.00903Vakum jeneratörleri için susturucuDiş G1G1/4"-MDış çap D20 (mm)Uzunluk L46 (mm)İnşaat kullanımıTemel ejektör SEGDaha fazla gösterDaha az göster
SD G3/8-AG 20x56 SEGParça no.: 10.02.01.00905Vakum jeneratörleri için susturucuDiş G1G3/8"-MDış çap D20 (mm)Uzunluk L56 (mm)İnşaat kullanımıTemel ejektör SEGDaha fazla gösterDaha az göster
SD G1/2-AG 27x63 SEGParça no.: 10.02.01.00907Vakum jeneratörleri için susturucuDiş G1G1/2"-MDış çap D27 (mm)Uzunluk L63 (mm)İnşaat kullanımıTemel ejektör SEGDaha fazla gösterDaha az göster
SD G3/4-AG 31x90 SEGParça no.: 10.02.01.00909Vakum jeneratörleri için susturucuDiş G1G3/4"-MDış çap D31 (mm)Uzunluk L90 (mm)İnşaat kullanımıTemel ejektör SEGDaha fazla gösterDaha az göster