SD M5-AG 9x24Onderdeelnr.: 10.02.01.00539Geluiddemper voor VacuümgeneratorThread G1M5-MOutside diameter D9 (mm)Length L24 (mm)Toon meerMinder tonen
SD G1/8-AG 14x40Onderdeelnr.: 10.02.01.00540Geluiddemper voor VacuümgeneratorThread G1G1/8"-MOutside diameter D14 (mm)Length L40 (mm)Toon meerMinder tonen
SD G1/4-AG 20x46 SEGOnderdeelnr.: 10.02.01.00903Geluiddemper voor VacuümgeneratorThread G1G1/4"-MOutside diameter D20 (mm)Length L46 (mm)Utilization designBasic ejector SEGToon meerMinder tonen
SD G3/8-AG 20x56 SEGOnderdeelnr.: 10.02.01.00905Geluiddemper voor VacuümgeneratorThread G1G3/8"-MOutside diameter D20 (mm)Length L56 (mm)Utilization designBasic ejector SEGToon meerMinder tonen
SD G1/2-AG 27x63 SEGOnderdeelnr.: 10.02.01.00907Geluiddemper voor VacuümgeneratorThread G1G1/2"-MOutside diameter D27 (mm)Length L63 (mm)Utilization designBasic ejector SEGToon meerMinder tonen
SD G3/4-AG 31x90 SEGOnderdeelnr.: 10.02.01.00909Geluiddemper voor VacuümgeneratorThread G1G3/4"-MOutside diameter D31 (mm)Length L90 (mm)Utilization designBasic ejector SEGToon meerMinder tonen