SD M5-AG 9x24Réf. article: 10.02.01.00539Silencieux pour générateur de videFiletage G1M5-MDiamètre extérieur D9 (mm)Longueur L24 (mm)Afficher plusAfficher moins
SD G1/8-AG 14x40Réf. article: 10.02.01.00540Silencieux pour générateur de videFiletage G1G1/8"-MDiamètre extérieur D14 (mm)Longueur L40 (mm)Afficher plusAfficher moins
SD G1/4-AG 20x46 SEGRéf. article: 10.02.01.00903Silencieux pour générateur de videFiletage G1G1/4"-MDiamètre extérieur D20 (mm)Longueur L46 (mm)Construction de l'utilisationÉjecteur basique SEGAfficher plusAfficher moins
SD G3/8-AG 20x56 SEGRéf. article: 10.02.01.00905Silencieux pour générateur de videFiletage G1G3/8"-MDiamètre extérieur D20 (mm)Longueur L56 (mm)Construction de l'utilisationÉjecteur basique SEGAfficher plusAfficher moins
SD G1/2-AG 27x63 SEGRéf. article: 10.02.01.00907Silencieux pour générateur de videFiletage G1G1/2"-MDiamètre extérieur D27 (mm)Longueur L63 (mm)Construction de l'utilisationÉjecteur basique SEGAfficher plusAfficher moins
SD G3/4-AG 31x90 SEGRéf. article: 10.02.01.00909Silencieux pour générateur de videFiletage G1G3/4"-MDiamètre extérieur D31 (mm)Longueur L90 (mm)Construction de l'utilisationÉjecteur basique SEGAfficher plusAfficher moins