SD M5-AG 9x24Numero articolo: 10.02.01.00539Silenziatore per produttore di vuotoFilettatura G1M5-AGDiametro esterno D9 (mm)Lunghezza L24 (mm)Mostra di piùMostra meno
SD G1/8-AG 14x40Numero articolo: 10.02.01.00540Silenziatore per produttore di vuotoFilettatura G1G1/8"-AGDiametro esterno D14 (mm)Lunghezza L40 (mm)Mostra di piùMostra meno
SD G1/4-AG 20x46 SEGNumero articolo: 10.02.01.00903Silenziatore per produttore di vuotoFilettatura G1G1/4"-AGDiametro esterno D20 (mm)Lunghezza L46 (mm)Design di utilizzoEiettore base SEGMostra di piùMostra meno
SD G3/8-AG 20x56 SEGNumero articolo: 10.02.01.00905Silenziatore per produttore di vuotoFilettatura G1G3/8"-AGDiametro esterno D20 (mm)Lunghezza L56 (mm)Design di utilizzoEiettore base SEGMostra di piùMostra meno
SD G1/2-AG 27x63 SEGNumero articolo: 10.02.01.00907Silenziatore per produttore di vuotoFilettatura G1G1/2"-AGDiametro esterno D27 (mm)Lunghezza L63 (mm)Design di utilizzoEiettore base SEGMostra di piùMostra meno
SD G3/4-AG 31x90 SEGNumero articolo: 10.02.01.00909Silenziatore per produttore di vuotoFilettatura G1G3/4"-AGDiametro esterno D31 (mm)Lunghezza L90 (mm)Design di utilizzoEiettore base SEGMostra di piùMostra meno