- VERIMLI
SBP HF 2 03 7
Parça no.: 10.02.01.01715
Temel ejektör üniversal kullanım için
Şekil | Yüksek Akış |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul çapı | 0.3 (mm) |
Boyut | 7 |
Tahliye derecesi | 55 (%) |
Optimum çalışma basıncı | 4 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 15.3 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 5 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 19 mm |
D | 6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 22 mm |
H3 | 12,5 mm |
L | 37 mm |
L1 | 48 mm |
L3 | 16 mm |
LG3 | 6 mm |
SW2 | 4 mm |
X1 | 12 mm |
Y1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,3 mm |
Aşama sayısı | 2 |
Tahliye derecesi | 55 % |
Vakum debisi (maks.) | 0,94 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 15,3 l/min |
Hava tüketimi emiş | 0,3 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 5 l/min |
Ses seviyesi serbest | 63 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 54 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 - 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
Ağırlık | 28,7 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 29,0 - 87,0 |
Optimum basınç | 58 psi |
Vakum debisi (maks.) | 0,54 cfm |
Hava tüketimi emiş | 0,18 cfm |
Ürün ailesi | SBP-HV-HF |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon