Schmalz

Sipariş Bilgileri

VH-TR Plus vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

  • Mevcut yedek parçalar: vakum sensörü, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
  • Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti
Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI
  • VERIMLI

VH-TR Plus 25 30

Parça no.: 10.01.55.00009

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)25 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H782 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
Ejektörün işlevselliğielektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyon ejektörüVakum anahtarı dijital
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 521  mm
B 457  mm
H 782  mm
D 25  mm
ile Filtre
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 25  m³/h
Rezervuar hacmi 30  l
Maks. vakum -850  mbar
Ejektörün işlevselliği elektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyon ejektörü Vakum anahtarı dijital
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git