- NUOVO
- EFFICIENTE
VH-TR Plus 25 30
Numero articolo: 10.01.55.00009
Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore
| Forma | In più |
| Generatore di vuoto di design | Pompa funzionante a secco EVE-TR |
| Capacità di aspirazione (max.) | 25 (m³/h) |
| Volume del serbatoio | 30 (l) |
| Larghezza B | 457 (mm) |
| Altezza H | 782 (mm) |
| Vuoto max. | -850 (mbar) |
| con | Filtro |
| Funzione dell'eiettore | funzione risparmio aria elettrica |
| Funzione supplementare di un eiettore | Vacuostato digitale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 521 mm |
| B | 457 mm |
| H | 782 mm |
| D | 25 mm |
| con | Filtro |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 25 m³/h |
| Volume del serbatoio | 30 l |
| Vuoto max. | -850 mbar |
| Funzione dell'eiettore | funzione risparmio aria elettrica |
| Funzione supplementare di un eiettore | Vacuostato digitale |
Documentazione
Documentazione