SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15Parça no.: 10.05.03.00023Filtre vakum sistemini kirlenmeye karşı korurDış çap D14.5 (mm)Uzunluk L1 (mm)MalzemePirinç / Paslanmaz çelikAğ boyutu0.103 (mm)Tel çapı0.15 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07Parça no.: 10.07.01.00211Filtre vakum sistemini kirlenmeye karşı korurDış çap D15 (mm)Uzunluk L0.8 (mm)MalzemePirinç / Paslanmaz çelikAğ boyutu0.103 (mm)Tel çapı0.06 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster