Schmalz

Accesorios SHFN

Filtrar resultados

1 - 2 de 2 resultados

SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

N° de artículo: 10.05.03.00023

La pantalla protege el sistema de vacío de la contaminación

Diámetro exterior D14.5 (mm)
Longitud L1 (mm)
MaterialLatón / acero inoxidable
Tamaño de malla0.103 (mm)
Diámetro del alambre0.15 (mm)
SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

N° de artículo: 10.07.01.00211

La pantalla protege el sistema de vacío de la contaminación

Diámetro exterior D15 (mm)
Longitud L0.8 (mm)
MaterialLatón / acero inoxidable
Tamaño de malla0.103 (mm)
Diámetro del alambre0.06 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta