Schmalz

액세서리 SHFN

필터 결과

결과 2 중 1 - 2개

SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

부품 번호.: 10.05.03.00023

Screen protects the vacuum system from contamination

Outside diameter D14.5 (mm)
Length L1 (mm)
MaterialBrass / stainless steel
Mesh size0.103 (mm)
Wire diameter0.15 (mm)
SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

부품 번호.: 10.07.01.00211

Screen protects the vacuum system from contamination

Outside diameter D15 (mm)
Length L0.8 (mm)
MaterialBrass / stainless steel
Mesh size0.103 (mm)
Wire diameter0.06 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동