SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15Część nr.: 10.05.03.00023ScreenOutside diameter D14.5 (mm)Length L1 (mm)MaterialBrass / stainless steelMesh size0.103 (mm)Wire diameter0.15 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07Część nr.: 10.07.01.00211ScreenOutside diameter D15 (mm)Length L0.8 (mm)MaterialBrass / stainless steelMesh size0.103 (mm)Wire diameter0.06 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej