Parça no.: 10.01.06.01666
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | G1/4"-M |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Düz olmayan yüzeylerde kullanım için entegre sızdırmazlık halkalı standart körüklü vantuz, kolay değiştirme
Sızdırmazlık halkası ve körüklü vantuzun optimum sızdırmazlığı sayesinde düz olmayan iş parçası yüzeyine rağmen enerji tasarruflu kullanım
Uyarlanabilir ve aşınmaya dayanıklı özel malzemeden yapılmış sızdırmazlık halkaları uzun hizmet ömrünü ve esnek kullanımı garanti eder
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
8 sonuçtan 1 - 8'si

Parça no.: 10.01.06.01666
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | G1/4"-M |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |

Parça no.: 10.01.06.01668
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | G1/4"-F |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Bağlantı | G1/4"-F |
| Körük Sayısı | 1.5 |

Parça no.: 10.01.06.02672
Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
| Boyut | 150 |
| Vantuz malzemesi | G1/2"-F |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Körük Sayısı | 1.5 |

Parça no.: 10.01.06.02928
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 53 |
| Vantuz malzemesi | G1/4"-M |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |

Parça no.: 10.01.06.02978
Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | G1/2"-F |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Körük Sayısı | 1.5 |

Parça no.: 10.01.06.02980
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 78 |
| Vantuz malzemesi | G1/4"-M |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |

Parça no.: 10.01.06.02985
Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
| Boyut | 200 |
| Vantuz malzemesi | G1/2"-F |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Körük Sayısı | 1.5 |

Parça no.: 10.01.06.02993
Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
| Boyut | 120 |
| Vantuz malzemesi | G1/2"-F |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | |
| Körük Sayısı | 1.5 |