Schmalz

Przyssawki mieszkowe z pierścieniem uszczelniającym

Suction area (Ø) from 33 mm to 200 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Standardowa ssawka mieszkowa ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym do stosowania na nierównych powierzchniach, łatwa adaptacja

Energooszczędna obsługa pomimo nierównej powierzchni detalu dzięki optymalnemu uszczelnieniu pierścieni i mieszków uszczelniających

Pierścienie uszczelniające wykonane z adaptowalnego i odpornego na zużycie materiału specjalnego gwarantują długą żywotność i elastyczne zastosowanie

Projekt
  • Przyssawki serii FSGA i FSGPL z wbudowanym pierścieniem uszczelniającym
  • Przyssawka mieszkowa FSGPL z 1,5 fałdą z wulkanizowaną wkładką
  • Przyssawka FSGA z 1,5 fałdami składającymi się z przyssawki FGA i złączki połączeniowej przyssawki (włożonej do przyssawki)
Dane techniczne
  • Średnica: 53 do 200 mm
  • Materiał: NBR/NK
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Spring stroke Z
Product family

1 - 8 z 8 wyników

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Część nr.: 10.01.06.01666

+Balg-zuignap (rond) FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR Com. Wächter, mit Schaumring

Size33
Suction cup materialG1/4"-M
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple material
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Część nr.: 10.01.06.01668

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size33
Suction cup materialG1/4"-F
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple material
ConnectionG1/4"-F
Number of folds1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02672

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Size150
Suction cup materialG1/2"-F
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple material
Number of folds1.5
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Część nr.: 10.01.06.02928

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size53
Suction cup materialG1/4"-M
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple material
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02978

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Size100
Suction cup materialG1/2"-F
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple material
Number of folds1.5
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Część nr.: 10.01.06.02980

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size78
Suction cup materialG1/4"-M
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple material
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02985

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Size200
Suction cup materialG1/2"-F
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple material
Number of folds1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02993

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Size120
Suction cup materialG1/2"-F
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple material
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka