Schmalz

Ventose a soffietto con anello di tenuta

Superficie ventosa (Ø) da 33 mm a 200 mm

Vai direttamente ai prodotti

Ventosa a soffietto standard con anello di tenuta integrato per l'impiego su superfici irregolari, facile sostituzione

movimentazione efficiente dal punto di vista energetico nonostante la superficie irregolare del pezzo grazie alla tenuta ottimale dell'anello di tenuta e della ventosa a soffietto

Gli anelli di tenuta in materiale speciale adattabile e resistente all'usura garantiscono una lunga durata e un utilizzo flessibile

Struttura
  • Ventose della serie FSGA e FSGPL con anello di tenuta integrato
  • Ventosa a soffietto FSGPL con 1,5 pieghe con innesto vulcanizzato
  • Ventosa FSGA con 1,5 pieghe composta da ventosa FGA e nipplo di collegamento ventosa (nipplo di connessione innestato)
Dati tecnici
  • Diametro: 53 a 200 mm
  • Materiale: NBR/NK
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Misura
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Freccia elastica Z
Famiglia di prodotti

1 - 8 da 8 risultati

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Numero articolo: 10.01.06.01666

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Misura33
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4"-AG
Numero di pieghe1.5
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Numero articolo: 10.01.06.01668

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Misura33
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4"-IG
Numero di pieghe1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo: 10.01.06.02672

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani

Misura150
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAcciaio
Numero di pieghe1.5
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Numero articolo: 10.01.06.02928

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Misura53
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4"-AG
Numero di pieghe1.5
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo: 10.01.06.02978

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani

Misura100
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAcciaio
Numero di pieghe1.5
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Numero articolo: 10.01.06.02980

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Misura78
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4"-AG
Numero di pieghe1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo: 10.01.06.02985

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani

Misura200
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAcciaio
Numero di pieghe1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Numero articolo: 10.01.06.02993

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani

Misura120
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAcciaio
Numero di pieghe1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello