Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.06.03557

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Boyut50
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G1/2"-F
Körük Sayısı4.5

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 21  mm
dn 15  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,7  mm
G1 G1/2"-F
H 86,5  mm
LG1 16  mm
SW1 27  mm
Z (İnme) 26  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
200 mbar'da emme kuvveti 13,7  N
400 mbar'da emme kuvveti 27,3  N
Emme kuvveti (-600mbar) 41  N
Çekme kuvveti 35  N
Cilt 33,11  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Körük Sayısı 4,5
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 50  g
Ürün ailesi SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git