Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03557

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/2"-F
Number of folds4.5

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 21  mm
dn 15  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,7  mm
G1 G1/2"-F
H 86,5  mm
LG1 16  mm
SW1 27  mm
Z (Stroke) 26  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force at -200 mbar 13,7  N
Suction force at -400 mbar 27,3  N
Suction force (-600mbar) 41  N
Pull-off force 35  N
Volume 33,11  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 50  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen