Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적으로 폐지되는 항목

SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.06.03557

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/2"-F
Number of folds4.5

이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.

안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.

문의 양식으로 이동
디자인 데이터
Design image
속성
d2 21  mm
dn 15  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49.7  mm
G1 G1/2"-F
H 86.5  mm
LG1 16  mm
SW1 27  mm
Z (Stroke) 26  mm
기술 데이터
속성
Suction force at -200 mbar 13.7  N
Suction force at -400 mbar 27.3  N
Suction force (-600mbar) 41  N
Pull-off force 35  N
Volume 33.11  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Number of folds 4.5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 50  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동