Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Osanro: 10.01.06.03557

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/2"-F
Number of folds4.5

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Seuraavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdosta, paikallinen yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään milloin tahansa.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 21  mm
dn 15  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,7  mm
G1 G1/2"-F
H 86,5  mm
LG1 16  mm
SW1 27  mm
Z (Stroke) 26  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force at -200 mbar 13,7  N
Suction force at -400 mbar 27,3  N
Suction force (-600mbar) 41  N
Pull-off force 35  N
Volume 33,11  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 50  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin