SGO 30x10 FPM-50 N022
Parça no.: 10.01.05.00848
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
| Boyutlar (LxW) | 30x10 |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 11,5 mm |
| Bs | 9,4 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Dk | 11,5 mm |
| Lmaks.(S) | 30,5 mm |
| Ls | 29,4 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
| Boyutlar (LxW) | 30x10 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 1,8 g |
| Ürün ailesi | SGO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon