SGO 30x10 FPM-50 N022
Część nr.: 10.01.05.00848
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 30x10 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 11,5 mm |
| Bs | 9,4 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Dk | 11,5 mm |
| Lmax.(S) | 30,5 mm |
| Ls | 29,4 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Dimension (LxW) | 30x10 |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 1,8 g |
| Product family | SGO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja