SGO 30x10 FPM-50 N022
Onderdeelnr.: 10.01.05.00848
Vlakke zuiger (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
| Dimension (LxW) | 30x10 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 11,5 mm |
| Bs | 9,4 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Dk | 11,5 mm |
| Lmax.(S) | 30,5 mm |
| Ls | 29,4 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Dimension (LxW) | 30x10 |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 1,8 g |
| Product family | SGO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie