Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGO 30x10 FPM-50 N022

Číslo dílu.: 10.01.05.00848

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)30x10
Suction cup materialFluorine rubber FPM
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
Bmax(S) 11,5  mm
Bs 9,4  mm
d 5,5  mm
d1 7  mm
dn 2,5  mm
Dk 11,5  mm
Lmax.(S) 30,5  mm
Ls 29,4  mm
H 12  mm
H2 3  mm
H3 5,5  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Fluorine rubber FPM
Dimension (LxW) 30x10
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 1,8  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku