SPL-HT 120 FPM-F-65
Parça no.: 10.01.01.13435
Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz
| Boyut | 120 |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaoutchuc FPM-F |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 88 mm |
| d1 | 96 mm |
| d2 | 4 mm |
| Dk | 105 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Ds | 120 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 5 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (İnme) | 25 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 675 N |
| Cilt | 255 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 300 mm |
| Boyut | 120 |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 350 °C |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaoutchuc FPM-F |
| Ağırlık | 138,1 g |
| Ürün ailesi | SPL-HT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon