SPL-HT 120 FPM-F-65
Osanro: 10.01.01.13435
Suction plate for high-temperature applications
| Size | 120 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 88 mm |
| d1 | 96 mm |
| d2 | 4 mm |
| Dk | 105 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Ds | 120 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 5 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 675 N |
| Volume | 255 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 300 mm |
| Size | 120 |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Weight | 138,1 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi