SPL-HT 120 FPM-F-65
부품 번호.: 10.01.01.13435
Suction plate for high-temperature applications
| Size | 120 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 88 mm |
| d1 | 96 mm |
| d2 | 4 mm |
| Dk | 105 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Ds | 120 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 5 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 675 N |
| Volume | 255 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 300 mm |
| Size | 120 |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Weight | 138.1 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서