SPL-HT 120 FPM-F-65
Onderdeelnr.: 10.01.01.13435
Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen
| Size | 120 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 88 mm |
| d1 | 96 mm |
| d2 | 4 mm |
| Dk | 105 mm |
| Dmax(S) | 130 mm |
| Ds | 120 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 5 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 675 N |
| Volume | 255 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 300 mm |
| Size | 120 |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Weight | 138,1 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie