Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBSm 14 90-3 4/2 90

Parça no.: 10.01.01.13171

Hassas iş parçalarının transfer yüksekliğini artırmak için Floating vantuz modülü

Endüstriler: Cam | Elektronik

Genişlik B14 (mm)
Delik sayısı3
Uzunluk L30.85 (mm)
Radyasyon açısı90 (°)
BağlantıHortum 4/2
Dönme açısı W90 (°)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 14  mm
B2 11  mm
d 4,2  mm
G4 M4-M
H 21,6  mm
L 30,85  mm
W 90  °
Radyasyon açısı 90  °
Teknik veri
Öznitelik Değer
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 0,5 ... 6,0 bar
Ağırlık 11  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git