Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBSm 14 90-3 4/2 90

Osanro: 10.01.01.13171

Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces

Toimialat: Elektroniikka | Lasi

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionHose 4/2
Slewing angle W90 (°)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 14  mm
B2 11  mm
d 4,2  mm
G4 M4-M
H 21,6  mm
L 30,85  mm
W 90  °
Angle of radiation 90  °
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] 0.5 ... 6.0 bar
Weight 11  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin