SBSm 14 90-3 4/2 90
Onderdeelnr.: 10.01.01.13171
Zweefzuigermodule ter verhoging van de aanzuighoogte van gevoelige werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Glas
| Width B | 14 (mm) |
| Number of holes | 3 |
| Length L | 30.85 (mm) |
| Angle of radiation | 90 (°) |
| Connection | Slang 4/2 |
| Slewing angle W | 90 (°) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 14 mm |
| B2 | 11 mm |
| d | 4,2 mm |
| G4 | M4-M |
| H | 21,6 mm |
| L | 30,85 mm |
| W | 90 ° |
| Angle of radiation | 90 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 0,5 ... 6,0 bar |
| Weight | 11 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie