TVN G1/4-AG 8.4 N041
Parça no.: 10.05.10.00058
Entegre bağlantı nipeli dokunmatik valf
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Yay stroku Z | 8.4 (mm) |
| Meme ucu | N 041 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 16,8 mm |
| D1 | 8,7 mm |
| D2 | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 10 mm |
| L1 | 45,7 mm |
| L2 | 12,3 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 8,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal akış hızı | 78 l/min |
| Nominal akış hızı | 4,6 m³/h |
| Ağırlık | 9,8 g |
| Ürün ailesi | TV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon