TVN G1/4-AG 8.4 N041
Osanro: 10.05.10.00058
Connection nipple with integrated touch valve
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 8.4 (mm) |
| Nipple | N 041 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 16,8 mm |
| D1 | 8,7 mm |
| D2 | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 10 mm |
| L1 | 45,7 mm |
| L2 | 12,3 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 8,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal flow rate | 78 l/min |
| Nominal flow rate | 4,6 m³/h |
| Weight | 9,8 g |
| Product family | TV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi