TVN G1/4-AG 8.4 N041
부품 번호.: 10.05.10.00058
Connection nipple with integrated touch valve
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 8.4 (mm) |
| Nipple | N 041 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 16.8 mm |
| D1 | 8.7 mm |
| D2 | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 10 mm |
| L1 | 45.7 mm |
| L2 | 12.3 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 8.4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal flow rate | 78 l/min |
| Nominal flow rate | 4.6 m³/h |
| Weight | 9.8 g |
| Product family | TV |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서