TVN G1/4-AG 8.4 N041
Onderdeelnr.: 10.05.10.00058
Aansluitnippel met geïntegreerd tastventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 8.4 (mm) |
| Nipple | N 041 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 16,8 mm |
| D1 | 8,7 mm |
| D2 | 6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 10 mm |
| L1 | 45,7 mm |
| L2 | 12,3 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 8,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal flow rate | 78 l/min |
| Nominal flow rate | 4,6 m³/h |
| Weight | 9,8 g |
| Product family | TV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie