FU 7 3/2
Parça no.: 10.05.09.00011
Kontrol için ayakla çalıştırılan valf basınçlı hava ve vakum
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 7 (mm) |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 155 mm |
| L | 240 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 7 mm |
| Nominal akış hızı | 6 m³/h |
| Nominal akış hızı | 100 l/min |
| Ağırlık | 1,73 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon