Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FU 7 3/2

Číslo dílu.: 10.05.09.00011

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Odvětví: Universal

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 150  mm
G1 G1/4"-F
H 155  mm
L 240  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 7  mm
Nominal flow rate 6  m³/h
Nominal flow rate 100  l/min
Weight 1,73  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku