FU 7 3/2
Onderdeelnr.: 10.05.09.00011
Onderbreker voetschakelaar voor perslucht- en vacuümsturing
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 7 (mm) |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 155 mm |
| L | 240 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 7 mm |
| Nominal flow rate | 6 m³/h |
| Nominal flow rate | 100 l/min |
| Weight | 1,73 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie