Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FU 7 3/2

Osanro: 10.05.09.00011

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 150  mm
G1 G1/4"-F
H 155  mm
L 240  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 7  mm
Nominal flow rate 6  m³/h
Nominal flow rate 100  l/min
Weight 1,73  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin