RECBi 24V-DC NO PXT-2 2C MATCH
Parça no.: 10.02.03.00405
Pnömatik Vakum Jeneratörü Kol Sonu Ekosistemi için MATCH
Gerilim DC | 24 V - DC |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Ek fonksiyon alanı tutucu | PXT (2 ışın) |
Uygulama | IO-Link |
İnşaat | Hızlı değiştirme sistemi MATCH |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 131 mm |
B5 | 150 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
D2 | 30 mm |
H | 74 mm |
H1 | 94,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 14 mm |
H5 | 59 mm |
L | 112,5 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 85 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ek fonksiyon alanı tutucu | PXT (2 ışın) |
Gerilim DC | 24 V - DC |
Vakum debisi (maks.) | 52,5 l/min |
Maks. vakum | 850 mbar |
Kontrol Valfi | Normalde açık |
Nominal güç | 3 W |
Gerilim | 24V - DC |
Nominal akım | 0,1 A |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
Dokümantasyon | Dil |
---|---|
İngilizce |