- VERIMLI
Teknik veri
Teknik veri
- Kuka marka robotlar için bağlantıya hazır tutucu setleri
- Tutucu, uygun flanş ve bağlantı kablosu içerir
Ürün
End-of-Arm Ecosystem MATCH
- 25 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- Tüm yaygın hafif yapı robotlarıyla uyumlu
ROB-SET FXCB KUKA O2010.01.43.00065
| ile | |
| için | KUKA |
| Tip | iiwa 7,14 |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
ROB-SET FXCB KUKA SPB210.01.43.00129
| ile | |
| için | KUKA |
| Tip | iiwa 7,14 |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
FQE Alan Gripper Sistemleri
- Entegre pnömatik vakum üretimi veya harici vakum üretimi için bağlantı
- Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Hafif Alan Gripper Sistemleri ZLW
- Hafif Alan Gripper Konstrüksiyonu
- 35 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
- Maks. boyutlar (UxG): 850 x 650 mm
- Sızdırmazlık elemanı: Sünger veya vantuzlu modeller
Modüler Gripper Sistemi PXT
- Yaygın robot modelleri veya universal flanş için uygun flanş plakaları
- Entegre vakum kanallı montaj profili
- Tüm Schmalz komponentleriyle uyumlu
Hafif Kavrama Sistemleri SLG
- Kaldırma kapasitesi maks. 10 kg
- Harici veya entegre vakum üretimi
Bin Picker SBPG
- 180 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Vakum üretimi entegre veya harici
- Sızdırmazlık elemanı: Hızlı değiştirme fonksiyonlu çöp kutusu toplama vantuzu
Çuval Tutucu PSSG-X
- Entegre vakum üretimli çuval tutucu
- Boyutlar: 290 x 215 mm ila 350 x 250 mm
- Malzeme NBR, SI
Ürün sorgulama