ROB-SET VEE KUKA
Parça no.: 10.01.36.00281
Komple vakum uç efektörü bağlantı için sistem hafif robotlar
Endüstriler: Paketleme
| İnşaat kullanımı | Vakum uç efektörü |
| için | Kuka |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 133 mm |
| H | 142 mm |
| D | 62,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Vakum debisi (maks.) | 42,5 l/min |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ağırlık | 0,35 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon