Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Zestaw manipulacyjny VEE jest dostarczany w stanie niezmontowanym. Dostawa składa się z:

  • Płyta kołnierzowa FLAN-PL
  • Moduł próżniowy VEE-QCMV
  • Podciśnieniowy efektor końcowy VEE

Dostępne części zamienne: ssawka SPF / SPB1, tłumik SD, moduł wyrzutnika SEP

Dostępne akcesoria: Siłownik podciśnieniowy VEE, Zestaw startowy VEE SET-ECBPi, Wąż podciśnieniowy / do sprężonego powietrza VSL

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ROB-SET VEE KUKA

Część nr.: 10.01.36.00281

Kompletny podciśnieniowy efektor końcowy System przyłączenia do Lekki robot

Branże: Pakowanie

Utilization designVacuum end effector
forKuka
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 133  mm
H 142  mm
D 62,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Suction rate (max.) 42,5  l/min
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 0,35  kg
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka