Schmalz

Sipariş Bilgileri

Mekanik kelepçe VCMC-K2-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Hızlı ayarlı sıkıştırma diski
  • Alüminyumdan yapılmış ana gövde
  • Konsol üzerine montaj

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma diski
Mevcut aksesuarlar: mekanik bağlama, otomatik makine tablası için dönüştürme kiti, bağlama aralığı genişletme

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85

Parça no.: 10.01.12.04745

Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, 2 devreli konsol

ŞekilHIZLI
Boyutlar (LxW)170x135
Yükseklik H75 (mm)
Strok Z9 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]15,0 ... 85,0 mm
Ek fonksiyon vakum bloğuAletsiz yükseklik ayarı
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 133,3  mm
D1 56  mm
H 75  mm
H1 192,5  mm
H2 30  mm
L 171  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sıkıştırma aralığı [mm] 15,0 ... 85,0 mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git