VCMC-K2-QUICK 170x135x75 15-85
Réf. article: 10.01.12.04745
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Forme | RAPIDE |
Dimension (Lxl) | 170x135 |
Hauteur H | 75 (mm) |
Allongement Z | 9 (mm) |
Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Réglage de la hauteur sans outillage |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 133,3 mm |
D1 | 56 mm |
H | 75 mm |
H1 | 192,5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 171 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Documentation
Documentation