- YENI
VCBL-B-HD 128x60x74 S-360-15 TV
Parça no.: 10.01.12.05394
Vacuum block
Boyutlar (LxW) | 128x60 |
Yükseklik H | 74 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 60 mm |
B1 | 135 mm |
H | 74 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon