- NIEUW
VCBL-B-HD 128x60x74 S-360-15 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.05394
Blokzuiger
Dimension (LxW) | 128x60 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 60 mm |
B1 | 135 mm |
H | 74 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
Documentatie
Documentatie