ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5
Parça no.: 10.01.15.00402
Sürtünme plakası
Genişlik B | 86 (mm) |
İç çap d | 5 (mm) |
Yükseklik H | 8.7 (mm) |
Uzunluk L | 86 (mm) |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-55 |
Tip | CUP 100 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 86 mm |
d | 5 mm |
H | 8,7 mm |
L | 86 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon