ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5
Część nr.: 10.01.15.00402
Friction plate
Width B | 86 (mm) |
Internal diameter d | 5 (mm) |
Height H | 8.7 (mm) |
Length L | 86 (mm) |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-55 |
Type | CUP 100 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 86 mm |
d | 5 mm |
H | 8,7 mm |
L | 86 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja